휠 82 mm
Novatech
주문 번호:
199832354
EAN:
4031582331899
제품 번호:
ETX 082x70-Ø20 HL72-Type B
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 자국 없는 이동
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 전문 등급의 휠로, 강철 재질의 견고한 본체에 70mm 너비의 폴리우레탄 주조 트레드를 갖추고 있습니다. 휠의 외경은 82mm이며, 허브 길이는 72mm, 액슬 구멍 직경은 20mm로 설계되...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 전문 등급의 휠로, 강철 재질의 견고한 본체에 70mm 너비의 폴리우레탄 주조 트레드를 갖추고 있습니다. 휠의 외경은 82mm이며, 허브 길이는 72mm, 액슬 구멍 직경은 20mm로 설계되었습니다. 정밀 볼 베어링과 밀봉된 구조로 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 1400kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km/h에서 840kg, 시속 4km/h에서 700kg입니다. 이러한 사양은 산업용 및 상업용 환경에서 요구되는 높은 내구성과 신뢰성을 충족하도록 설계되었습니다.
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
보호 씰
물튀김과 먼지를 방지하는 밀폐형 베어링 바퀴