메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 전문 등급의 휠로서, 강철 및 철재로 제작된 견고한 본체에 폴리우레탄 주조 트레드를 갖추고 있습니다. 휠의 외경은 82mm이며, 트레드 폭은 76mm입니다. 허브 길이는 83mm이고, 액슬 구멍의 지름은 20mm입니다. 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 1400kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 840kg, 시속 4km에서 700kg입니다. 이러한 사양으로 Novatech 휠은 산업용 및 상업용 환경에서 안정적인 성능을 제공합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
ETP 082x76-Ø20 HL83
EAN
4031582383836
S4 자재 번호
199839799
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
700 kg
6km/h에서의 적재 용량
840 kg
정지 중 하중용량
1400 kg
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
1.12 kg
제품명
Novatech
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
휠
베어링 유형
6204ZV
트레드의 경도(A)
92 Shore A
트레드의 경도(D)
42 Shore D
차체 재질
강철, 철
트레드 재질
폴리우레탄, 주조
차축 홀 직경
20 mm
허브 길이
83 mm
트레드 폭
76 mm
직경
82 mm
차체 너비
76 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
허니 옐로우(RAL1005)