메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 전문 등급의 휠로서, 강철 재질의 몸체에 60mm 너비의 폴리우레탄 주조 트레드를 갖추고 있습니다. 휠의 외경은 82mm이며, 62mm 길이의 허브와 20mm 구멍 직경의 액슬을 특징으로 합니다. 정밀 볼 베어링이 장착되어 있어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 1200kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 480kg, 시속 4km에서 600kg입니다. 이러한 사양은 산업용 및 상업용 환경에서 안정적이고 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
ETP 082x60-Ø20 HL62
EAN
4031582318678
S4 자재 번호
199801537
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
600 kg
6km/h에서의 적재 용량
480 kg
정지 중 하중용량
1200 kg
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
1.09 kg
제품명
Novatech
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
휠
베어링 유형
6204ZV
트레드의 경도(A)
92 Shore A
트레드의 경도(D)
42 Shore D
차체 재질
강철, 철
트레드 재질
폴리우레탄, 주조
차축 홀 직경
20 mm
허브 길이
62 mm
트레드 폭
60 mm
직경
82 mm
차체 너비
60 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
허니 옐로우(RAL1005)