메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 전문 등급의 휠로서, 강철 재질의 본체에 34mm 폭의 폴리우레탄 주조 트레드를 갖추고 있습니다. 휠의 외경은 82mm이며, 허브 길이는 34mm, 액슬 구멍 직경은 12mm로 설계되었습니다. 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전을 보장하며, 정적 하중 용량은 800kg입니다. 동적 하중 용량은 시속 6km/h에서 320kg, 시속 4km/h에서 400kg의 성능을 제공합니다. 이러한 사양은 산업용 및 상업용 환경에서 안정적이고 신뢰할 수 있는 운영을 위해 최적화되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
ETP 082x34-Ø12 HL32
EAN
4031582318661
S4 자재 번호
199830661
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
400 kg
6km/h에서의 적재 용량
320 kg
정지 중 하중용량
800 kg
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.74 kg
제품명
Novatech
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
휠
베어링 유형
6201
트레드의 경도(A)
92 Shore A
트레드의 경도(D)
42 Shore D
차체 재질
강철, 철
트레드 재질
폴리우레탄, 주조
차축 홀 직경
12 mm
허브 길이
34 mm
트레드 폭
34 mm
직경
82 mm
차체 너비
34 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
허니 옐로우(RAL1005)