메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Novatech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 강철 재질의 휠 본체에 28mm 폭의 폴리우레탄 주조 트레드를 갖추고 있습니다. 휠의 외경은 82mm이며, 허브 길이는 26mm, 액슬 구멍 직경은 12mm로 표준화되어 있습니다. 정밀 볼 베어링이 장착되어 있어 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 정적 하중 용량은 700kg이며, 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량은 350kg으로 설정되어 있어 다양한 산업용 및 상업용 응용 분야에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
ETP 082x28-Ø12 HL26
EAN
4031582318654
S4 자재 번호
199830658
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
350 kg
정지 중 하중용량
700 kg
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.48 kg
제품명
Novatech
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
휠
베어링 유형
6201
트레드의 경도(A)
92 Shore A
트레드의 경도(D)
42 Shore D
차체 재질
강철, 철
트레드 재질
폴리우레탄, 주조
차축 홀 직경
12 mm
허브 길이
26 mm
트레드 폭
28 mm
직경
82 mm
차체 너비
28 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
허니 옐로우(RAL1005)