휠 80 mm
Duratech
EAN:
4031582485301
제품 번호:
UOD080x30-Ø12 LM44,4 TFR
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 저마모 바퀴
Duratech 휠은 캐스터에 사용되는 고성능 휠로, 폴리아미드 재질의 휠 차체와 동일한 재질의 30mm 너비 트레드를 갖추고 있습니다. 이 휠의 외경은 80mm이며, 허브 길이는 44mm, 액슬 구멍 직경은 12mm로 설계되었습...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Duratech 휠은 캐스터에 사용되는 고성능 휠로, 폴리아미드 재질의 휠 차체와 동일한 재질의 30mm 너비 트레드를 갖추고 있습니다. 이 휠의 외경은 80mm이며, 허브 길이는 44mm, 액슬 구멍 직경은 12mm로 설계되었습니다. 롤러 베어링과 스테인리스 베어링을 탑재하여 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 400kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 200kg으로 명시되어 있습니다. 자동차 OEM, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 레일 케이지, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
휠
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴