휠 80 mm
Duratech
주문 번호:
199860864
EAN:
4031582365436
제품 번호:
TOP 080x60-Ø20 HL60
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 저마모 바퀴
Duratech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리아미드 무거움 재질의 휠로, 외경 80mm, 트레드 폭 60mm, 허브 길이 60mm의 치수를 갖추고 있으며, 액슬 구멍 직경은 20mm입니다. 정밀 볼 베어링을 장착하여 안정적인 회전 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Duratech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리아미드 무거움 재질의 휠로, 외경 80mm, 트레드 폭 60mm, 허브 길이 60mm의 치수를 갖추고 있으며, 액슬 구멍 직경은 20mm입니다. 정밀 볼 베어링을 장착하여 안정적인 회전 성능을 제공하며, 트레드는 휠 차체와 동일한 재질로 제작되었습니다. 정적 하중 용량은 1000kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km/h에서 500kg, 시속 4km/h에서 600kg의 성능을 발휘합니다. 이러한 사양으로 다양한 산업용 및 상업용 응용 분야에서 안정적인 이동 솔루션을 제공합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
휠
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴