메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리프로필렌 바디에 단단한 고무 비표시 트레드를 갖춘 전문 휠입니다. 이 휠은 80mm의 외경과 35mm의 트레드 폭을 특징으로 하며, 허브 길이는 44.4mm이고 액슬 구멍 직경은 12mm입니다. 롤러 베어링이 장착되어 있어 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 140kg이며, 시간당 4km의 속도에서 동적 하중 용량은 70kg입니다. 이 휠은 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 및 상업 응용 분야에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
PIR080x35-Ø12 HL44,4 AZUL
EAN
4031582429749
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
70 kg
정지 중 하중용량
140 kg
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.2 kg
제품명
Puretech
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(A)
85 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
단단한 고무 비표시
차축 홀 직경
12 mm
허브 길이
44.4 mm
트레드 폭
35 mm
직경
80 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
롤러 베어링
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴