휠 80 mm
Novatech
주문 번호:
199830220
EAN:
4031582318531
제품 번호:
ETY 080x25-Ø20 HL14
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 자국 없는 이동
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 강철 재질의 휠로서, 80mm의 외경과 25mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 14mm이며, 액슬 구멍의 직경은 20mm입니다. 트레드는 내구성이 우수한 폴리우레탄 주조 재료로...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 강철 재질의 휠로서, 80mm의 외경과 25mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 14mm이며, 액슬 구멍의 직경은 20mm입니다. 트레드는 내구성이 우수한 폴리우레탄 주조 재료로 제작되었으며, 정밀 볼 베어링(RS/2RS)이 장착되어 있습니다. 정적 하중 용량은 320kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km/h에서 130kg, 시속 4km/h에서 160kg입니다. 이러한 사양은 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 제공하도록 설계되었습니다.