휠 80 mm
Novatech
주문 번호:
199835789
EAN:
4031582365382
제품 번호:
ETY 080x20-Ø25 HL12
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 자국 없는 이동
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 강철 재질의 휠로서, 외경 80mm, 트레드 폭 20mm의 사양을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 12mm이며, 액슬 구멍의 직경은 25mm입니다. 트레드는 폴리우레탄 주조 재질로 제작되어 내...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 강철 재질의 휠로서, 외경 80mm, 트레드 폭 20mm의 사양을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 12mm이며, 액슬 구멍의 직경은 25mm입니다. 트레드는 폴리우레탄 주조 재질로 제작되어 내구성과 안정성을 제공합니다. 베어링은 정밀 볼 베어링(RS/2RS) 타입이 적용되어 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 정적 하중 용량은 280kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km/h에서 110kg, 시속 4km/h에서 140kg입니다. 이러한 사양은 산업용 및 상업용 캐스터 애플리케이션에 적합한 안정적인 성능을 제공합니다.