메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 전문 등급의 휠로서, 강철 재질의 몸체에 70mm 너비의 폴리우레탄 주조 트레드를 갖추고 있습니다. 휠의 외경은 80mm이며, 허브 길이는 75mm, 액슬 구멍 직경은 20mm입니다. 정밀 볼 베어링과 밀봉된 베어링 시스템을 적용하여 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 1400kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km/h에서 560kg, 시속 4km/h에서 700kg입니다. 이러한 사양으로 Novatech 휠은 산업용 및 상업용 캐스터 응용 분야에서 우수한 내구성과 신뢰성을 제공합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
ETX 080x70-Ø20 HL75-Type A
EAN
4031582332001
S4 자재 번호
199832336
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
700 kg
6km/h에서의 적재 용량
560 kg
정지 중 하중용량
1400 kg
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
1.19 kg
제품명
Novatech
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
휠
베어링 유형
6006 2RS
트레드의 경도(A)
92 Shore A
트레드의 경도(D)
42 Shore D
차체 재질
강철, 철
트레드 재질
폴리우레탄, 주조
차축 홀 직경
20 mm
허브 길이
75 mm
트레드 폭
70 mm
직경
80 mm
차체 너비
70 mm
실링 유형
A
다음에 적합
linde
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링 , 밀봉된
휠 색상
허니 옐로우(RAL1005)
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
보호 씰
물튀김과 먼지를 방지하는 밀폐형 베어링 바퀴