휠 80 mm
Novatech
주문 번호:
199806830
EAN:
4031582329353
제품 번호:
ETP 080x34-Ø12 HL32
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 자국 없는 이동
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 전문 등급의 휠로서, 강철 재질의 견고한 본체에 34mm 너비의 폴리우레탄 주조 트레드를 갖추고 있습니다. 휠의 외경은 80mm이며, 허브 길이는 32mm, 액슬 구멍 직경은 12mm로 설계...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 전문 등급의 휠로서, 강철 재질의 견고한 본체에 34mm 너비의 폴리우레탄 주조 트레드를 갖추고 있습니다. 휠의 외경은 80mm이며, 허브 길이는 32mm, 액슬 구멍 직경은 12mm로 설계되었습니다. 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 400kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 160kg, 시속 4km에서 200kg의 사양을 만족합니다. 이러한 사양은 산업용 및 상업용 환경에서 안정적인 성능을 보장하도록 설계되었습니다.