휠 75 mm
Novatech
주문 번호:
199806197
EAN:
4031582318494
제품 번호:
ETP 075x62-Ø20 HL62
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 자국 없는 이동
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 전문 등급의 휠로서, 강철 재질의 몸체에 62mm 너비의 폴리우레탄 주조 트레드를 갖추고 있습니다. 휠의 외경은 75mm이며, 62mm 길이의 허브와 20mm 구멍 직경의 액슬을 특징으로 합...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 전문 등급의 휠로서, 강철 재질의 몸체에 62mm 너비의 폴리우레탄 주조 트레드를 갖추고 있습니다. 휠의 외경은 75mm이며, 62mm 길이의 허브와 20mm 구멍 직경의 액슬을 특징으로 합니다. 정밀 볼 베어링이 장착되어 있어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 1100kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 440kg, 시속 4km에서 550kg입니다. 이러한 사양은 산업용 및 상업용 환경에서 안정적인 성능을 제공하도록 설계되었습니다.