휠 70 mm
Novatech
주문 번호:
199835405
EAN:
4031582331233
제품 번호:
ETY 070x20-Ø20 HL12
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 자국 없는 이동
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 강철 재질의 휠로서, 70mm의 외경과 20mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 12mm이며, 액슬 구멍의 직경은 20mm입니다. 트레드는 내구성이 우수한 폴리우레탄 주조 재질로...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 강철 재질의 휠로서, 70mm의 외경과 20mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 12mm이며, 액슬 구멍의 직경은 20mm입니다. 트레드는 내구성이 우수한 폴리우레탄 주조 재질로 제작되었으며, 정밀 볼 베어링(RS/2RS)이 장착되어 있어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 240kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km/h에서 100kg, 시속 4km/h에서 120kg입니다. 이러한 사양은 산업용 및 상업용 캐스터 응용 분야에서 안정적인 성능을 제공하도록 설계되었습니다.