메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Duratech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리아미드 무거움 재질의 휠로서, 휠 차체와 동일한 재질의 32mm 너비 트레드를 갖추고 있습니다. 정밀 볼 베어링이 장착되어 있으며, 65mm의 외경과 32mm의 허브 길이를 가지고 있고, 12mm의 액슬 구멍 직경을 제공합니다. 정적 하중 용량은 580kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 240kg, 시속 4km에서 290kg입니다. 자동차 OEM, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 레일 케이지, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
TOP065x32-Ø12 HL32
EAN
4031582453027
핵심 속성
하우징 유형
4km/h에서의 적재 용량
290 kg
6km/h에서의 적재 용량
240 kg
정지 중 하중용량
580 kg
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-40 °C
전체 체중
0.17 kg
제품명
Duratech
표준
EN12533 - 고하중 캐스터
전기 전도성
스테인리스
베어링 유형
6201
트레드의 경도(D)
75 Shore D
차체 재질
폴리아미드, 무거움
트레드 재질
휠 차체와 동일
차축 홀 직경
12 mm
허브 길이
32 mm
트레드 폭
32 mm
직경
65 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
정밀 볼 베어링
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴