휠 60 mm
Novatech
주문 번호:
199830218
EAN:
4031582318470
제품 번호:
ETY 060x25-Ø20 HL12
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 자국 없는 이동
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 강철 재질의 휠로서, 외경 60mm, 트레드 폭 25mm의 사양을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 12mm이며, 액슬 구멍의 직경은 20mm입니다. 트레드는 내구성이 우수한 폴리우레탄 주조 재...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 강철 재질의 휠로서, 외경 60mm, 트레드 폭 25mm의 사양을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 12mm이며, 액슬 구멍의 직경은 20mm입니다. 트레드는 내구성이 우수한 폴리우레탄 주조 재질로 제작되었으며, 정밀 볼 베어링(RS/2RS)이 장착되어 있습니다. 정적 하중 용량은 280kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km/h에서 110kg, 시속 4km/h에서 140kg입니다.