메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 강철 재질의 휠로서, 외경 60mm, 트레드 폭 20mm, 허브 길이 12mm의 치수를 갖추고 있으며 액슬 구멍 직경은 20mm입니다. 트레드는 내구성이 우수한 폴리우레탄 주조 재질로 제작되었으며, 정밀 볼 베어링(RS/2RS)이 장착되어 있어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 200kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km/h에서 80kg, 시속 4km/h에서 100kg의 성능을 제공합니다. 이러한 사양으로 Novatech 휠은 다양한 산업용 및 상업용 캐스터 응용 분야에서 안정적인 성능을 발휘합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
ETY 060x20-Ø20 HL12
EAN
4031582318463
S4 자재 번호
199830217
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
100 kg
6km/h에서의 적재 용량
80 kg
정지 중 하중용량
200 kg
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.14 kg
제품명
Novatech
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
트레드의 경도(D)
42 Shore D
차체 재질
강철, 철
트레드 재질
폴리우레탄, 주조
차축 홀 직경
20 mm
허브 길이
12 mm
트레드 폭
20 mm
직경
60 mm
차체 너비
20 mm
베어링
정밀 볼 베어링(RS/2RS)
휠 색상
허니 옐로우(RAL1005)