휠 300 mm
Elastech
주문 번호:
199837669
EAN:
4031582366303
제품 번호:
IFP 300x55-Ø25 HL60
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 자국 없는 이동
Elastech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 알루미늄 바디에 탄성 타이어, 비표시, 가솝 재질의 트레드를 갖추고 있습니다. 휠의 외경은 300mm이며, 트레드 폭은 55mm입니다. 허브 길이는 60mm이고, 액슬 구멍...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Elastech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 알루미늄 바디에 탄성 타이어, 비표시, 가솝 재질의 트레드를 갖추고 있습니다. 휠의 외경은 300mm이며, 트레드 폭은 55mm입니다. 허브 길이는 60mm이고, 액슬 구멍의 지름은 25mm로 표준화되어 있습니다. 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 1200kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 480kg, 시속 4km에서 600kg입니다. 이러한 사양으로 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 제공합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
휠
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴