메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Elastech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 알루미늄 바디에 탄성 타이어(검은색, 가솔)를 장착하고 있습니다. 휠의 외경은 300mm이며, 트레드 폭은 55mm입니다. 허브 길이는 60mm이고, 액슬 구멍의 직경은 25mm입니다. 정밀 볼 베어링을 사용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 1200kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 480kg, 시속 4km에서 600kg입니다. 이러한 사양으로 인해 Elastech 휠은 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 제공합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
IEP 300x55-Ø25 HL60
EAN
4031582319774
S4 자재 번호
199837180
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
600 kg
6km/h에서의 적재 용량
480 kg
정지 중 하중용량
1200 kg
온도 범위(최대)
85 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
3.87 kg
제품명
Elastech
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(A)
68 Shore A
차체 재질
알루미늄
트레드 재질
탄성 타이어, 검은색, 가황
차축 홀 직경
25 mm
허브 길이
60 mm
트레드 폭
55 mm
직경
300 mm
차체 너비
55 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
제트 블랙(유사 RAL9005)
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴