휠 250 mm
Novatech
주문 번호:
199834555
EAN:
4031582070347
제품 번호:
ITP 250x55-Ø20 HL66
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 자국 없는 이동
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 알루미늄 바디로 제작된 전문용 휠입니다. 휠의 외경은 250mm이며, 트레드 폭은 55mm로 설계되었습니다. 허브 길이는 66mm이고, 액슬 홀의 지름은 20mm입니다. 트레드는 내구성이 우...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 알루미늄 바디로 제작된 전문용 휠입니다. 휠의 외경은 250mm이며, 트레드 폭은 55mm로 설계되었습니다. 허브 길이는 66mm이고, 액슬 홀의 지름은 20mm입니다. 트레드는 내구성이 우수한 폴리우레탄 주조 재질로 제작되어 있으며, 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 2000kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 800kg, 시속 4km에서 1000kg입니다. 이러한 사양으로 Novatech 휠은 산업용 및 상업용 환경에서 안정적인 성능을 제공합니다.