휠 250 mm
Novatech
주문 번호:
199861408
EAN:
4031582397994
제품 번호:
ITB 250x55-Ø35 HL60
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 자국 없는 이동
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 알루미늄 바디 휠로서, 폴리우레탄 주조 재질의 55mm 너비 트레드를 갖추고 있습니다. 휠의 외경은 250mm이며, 허브 길이는 60mm, 액슬 홀 직경은 35mm입니다. 키웨이가 있는 보어...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 알루미늄 바디 휠로서, 폴리우레탄 주조 재질의 55mm 너비 트레드를 갖추고 있습니다. 휠의 외경은 250mm이며, 허브 길이는 60mm, 액슬 홀 직경은 35mm입니다. 키웨이가 있는 보어를 장착하고 있어 안정적인 축 결합을 제공합니다. 정적 하중 용량은 2000kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km/h에서 1000kg, 시속 4km/h에서 1200kg입니다. 이러한 사양은 산업용 캐스터 애플리케이션에서 안정적이고 신뢰할 수 있는 성능을 제공하도록 설계되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
Core attributes
Wheel
특수 기능