메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Elastech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 250mm의 외경과 50mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 60mm이며, 액슬 구멍의 지름은 25mm입니다. 본체는 알루미늄으로 제조되었고, 트레드는 탄성 타이어, 비표시, 가솝 재질로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링을 장착하고 있습니다. 정적 하중 용량은 1000kg이며, 동적 하중 용량은 6km/h에서 400kg, 4km/h에서 500kg입니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
IFP 250x50-Ø25 HL60
EAN
4031582366297
S4 자재 번호
199836073
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
500 kg
6km/h에서의 적재 용량
400 kg
정지 중 하중용량
1000 kg
온도 범위(최대)
85 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
2.34 kg
제품명
Elastech
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(A)
68 Shore A
차체 재질
알루미늄
트레드 재질
탄성 타이어, 비표시, 가황
차축 홀 직경
25 mm
허브 길이
60 mm
트레드 폭
50 mm
직경
250 mm
차체 너비
50 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
회색 / 표시 없음
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴