휠 250 mm
Novatech
주문 번호:
199838765
EAN:
4031582331059
제품 번호:
FTP 250x50-Ø30 HL60
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 자국 없는 이동
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 주물 재질의 휠로서, 250mm의 외경과 50mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 60mm이며, 액슬 구멍의 직경은 30mm입니다. 트레드는 폴리우레탄 주조 재질로 제작되었으며,...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 주물 재질의 휠로서, 250mm의 외경과 50mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 60mm이며, 액슬 구멍의 직경은 30mm입니다. 트레드는 폴리우레탄 주조 재질로 제작되었으며, 정밀 볼 베어링을 장착하고 있습니다. 정적 하중 용량은 2400kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 1200kg, 시속 4km에서 1440kg입니다. 이러한 사양으로 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 제공합니다.