메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Elastech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 200mm의 외경과 50mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 60mm이며, 액슬 구멍의 지름은 20mm입니다. 본체는 강철 무거움 재질로 제조되었고, 트레드는 탄성 타이어로 검은색 가솔린 마감 처리되어 있습니다. 정밀 볼 베어링이 장착되어 있어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 1000kg이며, 동적 하중 용량은 6km/h에서 500kg, 4km/h에서 600kg입니다. 이러한 사양은 산업용 및 상업용 캐스터 응용 분야에서 안정적인 성능을 제공합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
SEP 200x50-Ø20 HL60 plus
EAN
4031582346671
S4 자재 번호
199834217
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
600 kg
6km/h에서의 적재 용량
500 kg
정지 중 하중용량
1000 kg
온도 범위(최대)
85 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
3.48 kg
제품명
Elastech
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(A)
68 Shore A
차체 재질
강판, 무거움
트레드 재질
탄성 타이어, 검은색, 가황
차축 홀 직경
20 mm
허브 길이
60 mm
트레드 폭
50 mm
직경
200 mm
차체 너비
50 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
제트 블랙(유사 RAL9005)
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴