메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Maxtech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 200mm의 외경과 50mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 60mm이며, 액슬 구멍의 지름은 8mm입니다. 본체는 폴리프로필렌 재질로 제조되었고, 트레드는 발포 폴리우레탄 소재로 이루어져 있어 우수한 내구성과 쿠션 특성을 제공합니다. 정밀 볼 베어링이 장착되어 있어 부드러운 회전과 안정적인 성능을 보장합니다. 정적 하중 용량은 150kg이며, 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량은 75kg입니다. 이러한 사양으로 Maxtech 휠은 다양한 산업용 및 상업용 캐스터 응용 분야에 적합한 신뢰성 있는 솔루션을 제공합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
PNP 200x50-Ø8 HL60
EAN
4031582320657
S4 자재 번호
199005570
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
75 kg
정지 중 하중용량
150 kg
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.66 kg
제품명
Maxtech
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(A)
70 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
폴리우레탄, Foamed
차축 홀 직경
8 mm
허브 길이
60 mm
트레드 폭
50 mm
직경
200 mm
차체 너비
50 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
블랙
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴