메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Maxtech 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리프로필렌 바디를 갖춘 고성능 휠입니다. 본 제품은 직경 200mm, 트레드 폭 30mm의 사양으로 제조되며, 폼 처리된 폴리우레탄 트레드를 장착하고 있습니다. 허브 길이는 44mm이고 액슬 구멍의 지름은 8mm입니다. 정밀 볼 베어링이 적용되어 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 정적 하중 용량은 200kg이며, 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량은 100kg입니다. 이러한 사양으로 본 휠은 다양한 산업용 및 상업용 캐스터 애플리케이션에 적합한 안정적인 성능을 제공합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
PNP 200x30-Ø8 HL44
EAN
4031582320626
S4 자재 번호
199005568
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.4 kg
제품명
Maxtech
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(A)
70 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
폴리우레탄, Foamed
차축 홀 직경
8 mm
허브 길이
44 mm
트레드 폭
30 mm
직경
200 mm
차체 너비
30 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
블랙
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴