메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Supratech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리프로필렌 바디로 제작된 고성능 휠입니다. 이 제품은 직경 200mm, 트레드 폭 40mm의 사양을 가지며, 열가소성 고무 트레드로 우수한 내구성과 접지력을 제공합니다. 액슬 홀의 지름은 12.5mm이며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 320kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 160kg으로 설계되었습니다. 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 애플리케이션에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
PJP200x40-Ø12,5
EAN
4031582457711
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
160 kg
정지 중 하중용량
320 kg
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.67 kg
제품명
Supratech
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
차축 홀 직경
12.5 mm
트레드 폭
40 mm
직경
200 mm