메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 강판 재질의 휠로서, 200mm의 외경과 50mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 58mm이며, 액슬 구멍의 직경은 20mm입니다. 이 휠은 롤러 베어링을 장착하고 있으며, 캐버스와 페놀 수지 소재의 상처 트레드를 특징으로 합니다. 정적 하중 용량은 410kg이고, 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량은 205kg으로 설정되어 있어 다양한 산업용 캐스터 애플리케이션에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
DRR200x50-Ø20
EAN
4031582410846
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
205 kg
정지 중 하중용량
410 kg
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
1.8 kg
제품명
Puretech
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(A)
85 Shore A
차체 재질
강판
트레드 재질
캔버스와 페놀 수지 소재의 상처 트레드
차축 홀 직경
20 mm
허브 길이
58 mm
트레드 폭
50 mm
직경
200 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
롤러 베어링
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료