메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Maxtech 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리우레탄 재질의 휠로서, 직경 175mm, 트레드 폭 30mm, 허브 길이 60mm의 사양을 갖추고 있습니다. 액슬 구멍의 지름은 8mm이며, 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전을 보장합니다. 트레드는 발포 폴리우레탄으로 제조되어 충격 흡수 성능이 우수하고, 바디는 폴리프로필렌 재질로 내구성이 뛰어납니다. 정적 하중 용량은 150kg이며, 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량은 75kg으로 설정되어 있어 다양한 산업용 및 상업용 환경에서 안정적인 성능을 제공합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
PNP 175x30-Ø8 HL60
EAN
4031582320619
S4 자재 번호
199005567
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
75 kg
정지 중 하중용량
150 kg
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.4 kg
제품명
Maxtech
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(A)
70 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
폴리우레탄, Foamed
차축 홀 직경
8 mm
허브 길이
60 mm
트레드 폭
30 mm
직경
175 mm
차체 너비
30 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
블랙
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴