메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Maxtech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리아미드 재질의 휠로서, 160mm의 외경과 40mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 58mm이며, 액슬 구멍의 직경은 20mm입니다. 이 휠은 롤러 베어링을 장착하고 있으며, 폴리우레탄 주입 트레드를 통해 우수한 내구성을 제공합니다. 정적 하중 용량은 700kg이고, 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량은 350kg으로 설계되어 있어 다양한 산업용 캐스터 응용 분야에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
UAR 160x40-Ø20 HL58 natural/3004
EAN
4031582323191
S4 자재 번호
199039406
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
350 kg
정지 중 하중용량
700 kg
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-25 °C
전체 체중
0.67 kg
제품명
Maxtech
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
트레드의 경도(D)
42 Shore D
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
폴리우레탄, 주입
차축 홀 직경
20 mm
허브 길이
58 mm
트레드 폭
40 mm
직경
160 mm
차체 너비
40 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
롤러 베어링
휠 색상
내추럴 화이트
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴