메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Elastech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 160mm의 외경과 50mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 60mm이며, 액슬 구멍의 지름은 20mm입니다. 본체는 강철 무거움 재질로 제조되었고, 탄성 타이어와 비표시 가솝 트레드를 채용하여 우수한 내구성과 안정성을 제공합니다. 정밀 볼 베어링이 장착되어 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 정적 하중 용량은 900kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km/h에서 450kg, 시속 4km/h에서 540kg입니다. 이러한 사양으로 Elastech 휠은 다양한 산업용 캐스터 응용 분야에서 안정적인 성능을 발휘합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
SFP 160x50-Ø20 HL60 plus
EAN
4031582322200
S4 자재 번호
199830558
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
540 kg
6km/h에서의 적재 용량
450 kg
정지 중 하중용량
900 kg
온도 범위(최대)
85 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
1.12 kg
제품명
Elastech
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(A)
68 Shore A
차체 재질
강판, 무거움
트레드 재질
탄성 타이어, 비표시, 가황
차축 홀 직경
20 mm
허브 길이
60 mm
트레드 폭
50 mm
직경
160 mm
차체 너비
50 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
회색 / 표시 없음
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
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴