메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Supratech 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리프로필렌 바디에 열가소성 고무 트레드를 갖춘 정밀 볼 베어링 휠입니다. 이 휠은 160mm의 외경과 40mm의 트레드 폭을 가지며, 60mm의 허브 길이와 12.5mm의 액슬 홀 직경을 특징으로 합니다. 정적 하중 용량은 320kg이며, 시속 4km의 속도에서 동적 하중 용량은 160kg입니다. 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 응용 분야에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
PJP160x40-Ø12,5
EAN
4031582457551
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
160 kg
정지 중 하중용량
320 kg
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.53 kg
제품명
Supratech
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
차축 홀 직경
12.5 mm
허브 길이
60 mm
트레드 폭
40 mm
직경
160 mm