휠 160 mm
Novatech
주문 번호:
199839136
EAN:
4031582332179
제품 번호:
ITP 160x50-Ø25 HL60 soft cv
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 자국 없는 이동
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 전문 등급의 휠로서, 알루미늄 바디에 폴리우레탄 주조 트레드를 갖추고 있습니다. 휠의 외경은 160mm이며, 트레드 폭은 50mm입니다. 허브 길이는 60mm이고, 액슬 구멍의 직경은 25m...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 전문 등급의 휠로서, 알루미늄 바디에 폴리우레탄 주조 트레드를 갖추고 있습니다. 휠의 외경은 160mm이며, 트레드 폭은 50mm입니다. 허브 길이는 60mm이고, 액슬 구멍의 직경은 25mm입니다. 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 1100kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 440kg, 시속 4km에서 550kg입니다. 이러한 사양으로 인해 Novatech 휠은 산업용 및 상업용 환경에서 다양한 응용 분야에 적합합니다.