휠 160 mm
Novatech
주문 번호:
199861401
EAN:
4031582397925
제품 번호:
ITB 160x50-Ø30 HL54
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 자국 없는 이동
Novatech 휠은 캐스터용으로 설계된 알루미늄 바디 휠로서, 160mm의 외경과 50mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 54mm이며, 액슬 홀의 지름은 30mm입니다. 트레드는 주조 폴리우레탄 재질로 제작되어 내...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Novatech 휠은 캐스터용으로 설계된 알루미늄 바디 휠로서, 160mm의 외경과 50mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 54mm이며, 액슬 홀의 지름은 30mm입니다. 트레드는 주조 폴리우레탄 재질로 제작되어 내구성과 안정성을 제공합니다. 이 휠은 키웨이가 있는 보어를 장착하고 있어 안전한 고정을 보장합니다. 정적 하중 용량은 1600kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 640kg, 시속 4km에서 800kg입니다. 이러한 사양들은 산업용 및 상업용 캐스터 애플리케이션에 적합한 신뢰성 있는 성능을 제공합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
휠
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴