휠 160 mm
Novatech
주문 번호:
199861400
EAN:
4031582397918
제품 번호:
ITB 160x50-Ø25 HL54
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 자국 없는 이동
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 알루미늄 바디로 제작된 전문용 휠입니다. 휠의 외경은 160mm이며, 트레드 폭은 50mm로 설계되었습니다. 허브 길이는 54mm이고 액슬 구멍의 지름은 25mm입니다. 트레드는 내구성이 우...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 알루미늄 바디로 제작된 전문용 휠입니다. 휠의 외경은 160mm이며, 트레드 폭은 50mm로 설계되었습니다. 허브 길이는 54mm이고 액슬 구멍의 지름은 25mm입니다. 트레드는 내구성이 우수한 폴리우레탄 주조 재질로 제작되어 있으며, 키웨이가 있는 보어를 통해 안정적인 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 1600kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 640kg, 시속 4km에서 800kg입니다. 이러한 사양으로 Novatech 휠은 산업용 및 상업용 환경에서 안정적인 성능을 제공합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
휠
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴