메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 전문 등급의 휠로서, 알루미늄 바디에 폴리우레탄 주조 트레드를 갖추고 있습니다. 휠의 외경은 160mm이며, 트레드 폭은 50mm입니다. 허브 길이는 54mm이고, 액슬 구멍의 지름은 20mm입니다. 키웨이가 있는 보어를 장착하고 있어 안정적인 축 결합을 보장합니다. 정적 하중 용량은 1600kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 640kg, 시속 4km에서 800kg입니다. 이러한 사양은 산업용 및 상업용 환경에서 다양한 응용 분야에 적합한 신뢰성 있는 성능을 제공합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
ITB 160x50-Ø20 HL54
EAN
4031582397901
S4 자재 번호
199861399
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
800 kg
6km/h에서의 적재 용량
640 kg
정지 중 하중용량
1600 kg
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.94 kg
제품명
Novatech
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
트레드의 경도(D)
42 Shore D
차체 재질
알루미늄
트레드 재질
폴리우레탄, 주조
차축 홀 직경
20 mm
허브 길이
54 mm
트레드 폭
50 mm
직경
160 mm
차체 너비
50 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
키웨이가 있는 보어
휠 색상
허니 옐로우(RAL1005)
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴