메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 주물 재질의 휠로서, 160mm의 외경과 50mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 60mm이며, 액슬 구멍의 직경은 25mm입니다. 이 휠은 정밀 볼 베어링을 장착하고 있으며, 폴리우레탄 주조 재질의 트레드를 사용하여 우수한 내구성을 제공합니다. 정적 하중 용량은 1500kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km/h에서 900kg, 시속 4km/h에서 1100kg의 성능을 발휘합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
FTP 160x50-Ø25 HL60
EAN
4031582329568
S4 자재 번호
199837289
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
1100 kg
6km/h에서의 적재 용량
900 kg
정지 중 하중용량
1500 kg
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
2.86 kg
제품명
Novatech
표준
EN12533 - 고하중 캐스터
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
트레드의 경도(D)
42 Shore D
차체 재질
주물
트레드 재질
폴리우레탄, 주조
차축 홀 직경
25 mm
허브 길이
60 mm
트레드 폭
50 mm
직경
160 mm
차체 너비
50 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
허니 옐로우(RAL1005)