휠 160 mm
Ultratech
주문 번호:
199864995
제품 번호:
FCP 160x50-Ø20 HL60
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 자국 없는 이동
Ultratech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 직경 160mm, 트레드 폭 50mm, 허브 길이 60mm의 치수를 갖추고 있으며, 액슬 구멍 직경은 20mm입니다. 이 휠은 Ultratech 폴리우레탄 주조 트레드와 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Ultratech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 직경 160mm, 트레드 폭 50mm, 허브 길이 60mm의 치수를 갖추고 있으며, 액슬 구멍 직경은 20mm입니다. 이 휠은 Ultratech 폴리우레탄 주조 트레드와 주물 바디로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링을 장착하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 1600kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 640kg, 시속 4km에서 800kg입니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 지게차 및 수리 회사, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
휠
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴