휠 150 mm
Novatech
주문 번호:
199804811
EAN:
4031582319903
제품 번호:
ITP 150x50-Ø25 HL60
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 자국 없는 이동
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 알루미늄 바디로 제작된 전문용 휠입니다. 휠의 외경은 150mm이며, 허브 길이는 60mm, 액슬 구멍 직경은 25mm입니다. 트레드는 50mm 폭의 폴리우레탄 주조 재질로 구성되어 있으며,...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 알루미늄 바디로 제작된 전문용 휠입니다. 휠의 외경은 150mm이며, 허브 길이는 60mm, 액슬 구멍 직경은 25mm입니다. 트레드는 50mm 폭의 폴리우레탄 주조 재질로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 1300kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 520kg, 시속 4km에서 650kg입니다. 이러한 사양은 산업용 및 상업용 캐스터 애플리케이션에서 안정적인 성능을 제공하도록 설계되었습니다.