메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 알루미늄 바디 휠로서, 정밀 볼 베어링을 장착하고 있습니다. 휠의 외경은 150mm이며, 허브 길이는 60mm, 액슬 구멍 직경은 20mm입니다. 트레드는 50mm 폭의 폴리우레탄 주조 재질로 구성되어 있습니다. 정적 하중 용량은 1300kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 520kg, 시속 4km에서 650kg입니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
ITP 150x50-Ø20 HL60
EAN
4031582319897
S4 자재 번호
199829121
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
650 kg
6km/h에서의 적재 용량
520 kg
정지 중 하중용량
1300 kg
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
1.18 kg
제품명
Novatech
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
트레드의 경도(D)
42 Shore D
차체 재질
알루미늄
트레드 재질
폴리우레탄, 주조
차축 홀 직경
20 mm
허브 길이
60 mm
트레드 폭
50 mm
직경
150 mm
차체 너비
50 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
허니 옐로우(RAL1005)