메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 주물 재질의 휠로서, 외경 140mm, 트레드 폭 54mm의 사양을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 60mm이며, 액슬 구멍의 직경은 20mm입니다. 트레드는 폴리우레탄 주조 재질로 제작되었으며, 정밀 볼 베어링을 장착하고 있습니다. 정적 하중 용량은 1400kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km/h에서 700kg, 시속 4km/h에서 840kg입니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
FTP 140x54-Ø20 HL60
EAN
4031582346619
S4 자재 번호
199833009
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
840 kg
6km/h에서의 적재 용량
700 kg
정지 중 하중용량
1400 kg
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
3.04 kg
제품명
Novatech
표준
EN12533 - 고하중 캐스터
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
트레드의 경도(D)
42 Shore D
차체 재질
주물
트레드 재질
폴리우레탄, 주조
차축 홀 직경
20 mm
허브 길이
60 mm
트레드 폭
54 mm
직경
140 mm
차체 너비
54 mm
다음에 적합
jungheinrich_mic
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
허니 옐로우(RAL1005)