메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Maxtech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리아미드 재질의 휠로서, 직경 125mm, 트레드 폭 38mm의 사양을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 44mm이며, 액슬 구멍의 직경은 12mm입니다. 이 휠은 폴리우레탄 주입 트레드를 장착하고 있으며, 롤러 베어링을 사용하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 600kg이고, 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량은 300kg으로 설계되어 있어 다양한 산업용 및 상업용 환경에서 안정적인 성능을 발휘합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
UAR 125x38-Ø12 HL44 natural/3004
EAN
4031582323177
S4 자재 번호
199034120
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
300 kg
정지 중 하중용량
600 kg
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-25 °C
전체 체중
0.32 kg
제품명
Maxtech
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
트레드의 경도(D)
42 Shore D
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
폴리우레탄, 주입
차축 홀 직경
12 mm
허브 길이
44 mm
트레드 폭
38 mm
직경
125 mm
차체 너비
38 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
롤러 베어링
휠 색상
내추럴 화이트
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴