메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Maxtech 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리우레탄 주입 트레드를 갖춘 고성능 휠입니다. 휠의 외경은 125mm이며, 트레드 폭은 40mm입니다. 허브 길이는 60mm이고, 액슬 구멍의 지름은 20mm입니다. 휠 본체는 폴리아미드 재질로 제조되었으며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 600kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 300kg, 시속 4km에서 300kg입니다. 이러한 사양으로 Maxtech 휠은 산업용 및 상업용 캐스터 응용 분야에서 안정적인 성능을 제공합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
UAP 125x40-Ø20 HL60 natural/3004
EAN
4031582322965
S4 자재 번호
199034205
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
300 kg
6km/h에서의 적재 용량
300 kg
정지 중 하중용량
600 kg
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-25 °C
전체 체중
0.66 kg
제품명
Maxtech
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(A)
96 Shore A
트레드의 경도(D)
48 Shore D
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
폴리우레탄, 주입
차축 홀 직경
20 mm
허브 길이
60 mm
트레드 폭
40 mm
직경
125 mm
차체 너비
40 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
내추럴 화이트