메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Maxtech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리우레탄 주입 트레드를 갖춘 고성능 휠입니다. 본체는 폴리아미드로 제조되었으며, 125mm의 외경과 38mm의 트레드 폭을 가지고 있습니다. 허브 길이는 44mm이고, 액슬 구멍의 직경은 12mm입니다. 이 휠은 스테인리스 강철 롤러 베어링을 장착하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 600kg이며, 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량은 300kg입니다. 이러한 사양으로 Maxtech 휠은 산업용 및 상업용 캐스터 응용 분야에 적합한 안정적이고 내구성 있는 솔루션을 제공합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
UAD 125x38-Ø12 HL44 natural/3004
EAN
4031582322774
S4 자재 번호
199034192
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
300 kg
정지 중 하중용량
600 kg
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-25 °C
전체 체중
0.37 kg
제품명
Maxtech
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
트레드의 경도(D)
42 Shore D
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
폴리우레탄, 주입
차축 홀 직경
12 mm
허브 길이
44 mm
트레드 폭
38 mm
직경
125 mm
차체 너비
38 mm
베어링
롤러 베어링 , 스테인리스
휠 색상
내추럴 화이트
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴