메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Maxtech 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리프로필렌 바디에 30mm 너비의 발포 폴리우레탄 트레드를 갖춘 고성능 휠입니다. 이 휠은 125mm의 외경을 가지며, 36.5mm 길이의 허브와 8mm 액슬 홀 직경으로 구성되어 있습니다. 정밀 볼 베어링과 스테인리스 구성으로 내구성이 우수하며, 정적 하중 용량은 150kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 75kg입니다. 항공우주 산업, 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
PNC125x30-Ø8 HL36,5
EAN
4031582485837
S4 자재 번호
190007841
핵심 속성
하우징 유형
휠
3km/h에서의 적재 용량
75 kg
정지 중 하중용량
150 kg
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.21 kg
제품명
Maxtech
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(A)
70 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
폴리우레탄, Foamed
차축 홀 직경
8 mm
허브 길이
36.5 mm
트레드 폭
30 mm
직경
125 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링 , 스테인리스
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴