메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Supratech 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리프로필렌 바디 휠로서, 125mm의 외경과 32mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 36.5mm이며, 액슬 구멍의 지름은 8.3mm입니다. 이 휠은 정밀 볼 베어링을 장착하고 있으며, 트레드는 열가소성 고무로 제작되어 정전기 방지 기능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 200kg이고, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 100kg입니다. 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 애플리케이션에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
PHP125x32-Ø8.3, antistatique
EAN
4031582489088
핵심 속성
하우징 유형
휠
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.29 kg
제품명
Supratech
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무, 정전기 방지
차축 홀 직경
8.3 mm
허브 길이
36.5 mm