휠 125 mm
Novatech
주문 번호:
199830809
EAN:
4031582319880
제품 번호:
ITP 125x50-Ø25 HL60
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 자국 없는 이동
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 알루미늄 바디로 제작된 전문 등급의 휠입니다. 휠의 외경은 125mm이며, 트레드 폭은 50mm로 설계되었습니다. 허브 길이는 60mm이고, 액슬 구멍의 지름은 25mm입니다. 트레드는 내구...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 알루미늄 바디로 제작된 전문 등급의 휠입니다. 휠의 외경은 125mm이며, 트레드 폭은 50mm로 설계되었습니다. 허브 길이는 60mm이고, 액슬 구멍의 지름은 25mm입니다. 트레드는 내구성이 우수한 폴리우레탄 주조 재질로 제작되어 있습니다. 정밀 볼 베어링이 장착되어 있어 부드러운 회전과 안정적인 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 1000kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 400kg, 시속 4km에서 500kg입니다. 이러한 사양으로 Novatech 휠은 산업용 및 상업용 환경에서 안정적이고 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다.