메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Novatech 휠은 캐스터용으로 설계된 휠로서, 알루미늄 바디에 폴리우레탄 주조 트레드를 갖추고 있습니다. 휠의 외경은 125mm이며, 트레드 폭은 50mm입니다. 허브 길이는 60mm이고, 액슬 구멍의 지름은 20mm입니다. 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 800kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 320kg, 시속 4km에서 400kg입니다. 이러한 사양으로 Novatech 휠은 산업용 및 상업용 캐스터 애플리케이션에 적합한 신뢰성 있는 솔루션을 제공합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
ITP 125x50-Ø20 soft cv
EAN
4031582329483
S4 자재 번호
199831428
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
400 kg
6km/h에서의 적재 용량
320 kg
정지 중 하중용량
800 kg
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.89 kg
제품명
Novatech
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(A)
80 Shore A
차체 재질
알루미늄
트레드 재질
폴리우레탄, 주조
차축 홀 직경
20 mm
허브 길이
60 mm
트레드 폭
50 mm
직경
125 mm
차체 너비
50 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
트래픽 회색 A(RAL7042)