휠 125 mm
Novatech
주문 번호:
199829478
EAN:
4031582319873
제품 번호:
ITP 125x30-Ø15 HL45
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 자국 없는 이동
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 알루미늄 바디 휠로서, 정밀 볼 베어링을 장착하고 있습니다. 휠의 외경은 125mm이며, 허브 길이는 45mm, 액슬 구멍 직경은 15mm입니다. 트레드는 폭 30mm의 폴리우레탄 주조 재질...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 알루미늄 바디 휠로서, 정밀 볼 베어링을 장착하고 있습니다. 휠의 외경은 125mm이며, 허브 길이는 45mm, 액슬 구멍 직경은 15mm입니다. 트레드는 폭 30mm의 폴리우레탄 주조 재질로 제작되어 있습니다. 정적 하중 용량은 840kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 335kg, 시속 4km에서 420kg입니다. 이러한 사양은 산업용 캐스터 애플리케이션에서 안정적인 성능과 내구성을 제공하도록 설계되었습니다.