메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 알루미늄 바디로 제작된 전문 등급의 휠입니다. 휠의 외경은 125mm이며, 폭 50mm의 폴리우레탄 주조 트레드를 갖추고 있습니다. 허브 길이는 54mm이고, 액슬 구멍의 지름은 20mm입니다. 키웨이가 있는 보어를 통해 안정적인 축 결합을 제공합니다. 정적 하중 용량은 1000kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 400kg, 시속 4km에서 500kg입니다. 이 휠은 산업용 캐스터 응용 분야에서 우수한 내구성과 신뢰성을 제공하도록 설계되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
ITB 125x50-Ø20 HL54
EAN
4031582397871
S4 자재 번호
199861397
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
500 kg
6km/h에서의 적재 용량
400 kg
정지 중 하중용량
1000 kg
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.79 kg
제품명
Novatech
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
트레드의 경도(D)
42 Shore D
차체 재질
알루미늄
트레드 재질
폴리우레탄, 주조
차축 홀 직경
20 mm
허브 길이
54 mm
트레드 폭
50 mm
직경
125 mm
차체 너비
50 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
키웨이가 있는 보어
휠 색상
허니 옐로우(RAL1005)
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴